Publier vos produits
Extra I-Tap | eau plate & pétillante
Extra I-Tap | eau plate & pétillante
Extra I-Tap | eau plate & pétillante
Extra I-Tap | eau plate & pétillante
    BRITA

    Extra I-Tap | eau plate & pétillante

    La fontaine Extra I-Tap offre un style intemporel dans lequel se cache la technologie de filtration BRITA. S'adapte facilement aux bureaux, espaces de restauration ou aux zones de soins.

    Quatre types d'eau rafraîchissante : plate non réfrigérée, plate réfrigérée, semi-pétillante et pétillante pour satisfaire toutes les soifs et tous les goûts.

    Hygiène renforcée  grâce à la puissante désinfection thermique BRITA ThermalGate™ et au système de détection des fuites, tous deux de série. Pour une sécurité maximale, HygienePlus procure une triple protection exceptionnelle, qui a fait ses preuves dans des environnements rigoureux, notamment dans les secteurs de la santé et environnements recevant du public.

    Choisissez votre capacité de distribution : capacité moyenne (50 l/h) ou supérieure (85 l/h), ainsi qu'un robinet haut pour les bouteilles et un robinet court pour les verres.

    Commande intuitive par clavier tactile avec des portions prédéfinies permettant de distribuer une quantité définie d'eau pour les verres ou les bouteilles.

    Panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite en option, sans obstacle, pour l'accessibilité des commandes à des hauteurs personnalisables.

    Bénéfices

    Design élégant en acier inoxydable durable, le robinet distributeur est disponible en deux hauteurs - idéal pour les bouteilles et les verres.

    Fonction portionnement de l'eau plate tempérée, plate fraîche, semi-pétillante et pétillante. Deux portions préréglées répondent aux besoins d'hydratation de chacun par simple pression d'un bouton. Les filtres BRITA garantissent une eau d'excellente qualité à partir de votre réseau d'eau existant.

    Fonctionnement silencieux et utilisation intuitive grâce à son interface tactile en verre, le robinet de distribution dissimule sa puissante technologie de filtration BRITA et sa capacité de réfrigération sous le comptoir.

    L'accent sur le Développement Durable permet de réduire la consommation de bouteilles plastiques à usage unique. Les fontaines à eau BRITA produisent jusqu'à sept fois moins de CO2 que l'eau embouteillée.

    Une solution unique : Les techniciens qualifiés de BRITA installent et entretiennent votre fontaine. Une large gamme d'accessoires et d'options de financement est disponible. S’hydrater n’a jamais été aussi simple.

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : disponible en tant qu'Extra I-Tap avec la fonction d'hygiène standard avec ThermalGate™ ou en tant qu'Extra I-Tap version HygienePlus dispose de caractéristiques d'hygiène exceptionnelles pour les environnements sensibles à l'hygiène. 

      • Système de filtration ThermalGate™ : filtre CLARITY Protect filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes.
      • Système de filtration HygienePlus : filtration CLARITY Protect et CLARITY Safe X3 - Filtre 99,99999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes. Les fontaines à eau option HygienePlus sont conformes aux normes les plus strictes en matière d'eau potable, notamment la directive européenne 2020/2184 et la loi allemande TrinkwV.

      Réductiondes substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53).

      Types d'eau : eau plate non réfrigérée, eau plate réfrigérée, eau semi-pétillante, eau pétillante

      Disponible en 2 versions de capacité de refroidissement : consommation modérée avec 50l/h ou consommation élevée avec 85l/h

      Compatibilité avec le panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

      Hauteur de distribution : 260 mm (robinet court) ou 330 mm (robinet haut)

      Débit maximum :

      • eau plate : 2l/min 
      • eau gazéifiée : 1,6l/min

      Poids : 

      • Robinet : 2,5 kg 
      • Appareil groupe froid : 38,5 kg

      Dimensions LxHxP : 

      • groupe froid : 272 x 490 x 473 mm 
      • Robinet court : 132 x 385 x 216 mm 
      • Robinet haut : 132 x 453 x 216 mm

      Consommation électrique maximale du groupe froid : 440 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-extra-i-tap-still-sparkling
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsTap System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique