Publier vos produits
Fill Pro à poser | eau plate & pétillante
Fill Pro à poser | eau plate & pétillante
Fill Pro à poser | eau plate & pétillante
Fill Pro à poser | eau plate & pétillante
    BRITA

    Fill Pro à poser | eau plate & pétillante

    La fontaine à eau Fill Pro à poser sur votre plan de travail Il permet une installation plus flexible tout en en proposant une fontaine à haute capacité de refroidissement. Bénéficiez d'une hydratation sécurisé en terme d'hygiène et de quatre types d'eaux dans les hôtels, les restaurants, et les bureaux.

    Performante, la Fill pro distribue de grand volume d'eau grâce au système de refroidissement par accumulation de glace - idéal pour les remplissages continu de bouteilles.

    Quatre types d'eau - plate tempérée et fraîche, pétillante et semi-pétillante - pour répondre aux goûts de chacun.

    Installation flexible, à poser sur votre comptoir ou sur un socle BRITA en acier inoxydable brossé. Idéal pour des zones très fréquentées comme les cantines, cafétérias pour un service d'eau élégant.

    SmoothFinishing remplit élégamment les bouteilles et les verres automatiquement, sans débordement, appuyez sur le bouton, partez et revenez chercher le volume d’eau précis souhaité.

    Bénéfices

    La fontaine à eau la plus puissante de BRITA, ayant la plus grande capacité de refroidissement, est conçu pour le remplissage rapide de deux bouteilles ou de deux verres dans les restaurants, les bars, les hôtels, les grands bureaux et les événements très fréquentés.

    Installation élégante et discrète du robinet de distribution, sans réservoirs, filtres ou tuyaux disgracieux.

    Positionnement précis des bouteilles et verres grâce au bac de récupération et contrôle des portions sans perte d'eau. Appuyez sur le bouton, partez et revenez chercher votre eau.

    L'accent sur le Développement Durable. Passer de l'eau embouteillée à une fontaine permet de réduire les émissions de CO2 de 86 % et d'éviter la fabrication de 4 milliards de bouteilles en plastique par an.

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée ThermalGate™ en standard pour éviter la retro contamination extérieure.

      Système de filtration Version ThermalGate™ : filtre CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes.
      Réductiondes substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53).

      Types d'eau : eau plate non réfrigérée, plate réfrigérée, eau semi-pétillante et pétillante

      Capacité de refroidissement : 120l/h

      Débit maximal : 2 l/min (le débit de l'eau plate tempérée peut varier en fonction de la pression de l'eau sur le site)

      Poids : 42 kg

      Dimensions LxHxP : 401 x 544 x 563 mm

      Consommation électrique maximale refroidisseur : 529 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-fill-pro-countertop-still-sparkling-copy
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsCountertop System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique