Publier vos produits
Top Compact sur socle | eau plate & pétillante
BRITA

Top Compact sur socle | eau plate & pétillante

La fontaine à eau Top Compact de BRITA, à faible consommation d'énergie et sans compromis. A poser sur votre socle en inox BRITA. Complément parfait à côté de votre machine à café. Une fontaine à eau qui convient à divers petits environnements tels que les cuisines du personnel, les salons, les halls d'entrée...

Trois types d'eau : plate tempérée, plate fraîche et gazéifiée pour une hydratation de qualité dans un petit format.

L'expertise de filtration BRITA ; préserve les minéraux, réduit le chlore et les métaux et élimine les grosses particules, les bactéries et les micro-organismes potentiellement présents dans l'eau.

Conception durable ; la faible consommation d'énergie et le réfrigérant naturel R600a permettent d'économiser de l'énergie tout en respectant l'environnement.

Conception compacte ; en pose libre avec le socle BRITA. Une hauteur de distribution de 30 cm est idéale pour les verres, les bouteilles ou les carafes.

Bénéfices

Faible empreinte carbone, pas de compromis grâce au profil bas de l'unité et à l'efficacité des coûts de fonctionnement. Elle peut être utilisée même dans les endroits les plus exigus, en tant qu'unité de comptoir ou au sol avec le meuble bas en option.

La taille pratique de Top Compact garantit une hauteur de distribution de 30 cm, idéale pour remplir les verres et la plupart des bouteilles et carafes.

Gardez votre personnel et vos visiteurs hydratés grâce à une variété d'eau (plate tempérée, plate fraîche, pétillante) et des portions d'eau fraîche préprogrammées.

Température réglable pour s'adapter à votre environnement, la température de l'eau peut être réglée sur l'un des quatre niveaux entre 4 °C et 10 °C pendant l'installation.

Hygiène garantie grâce à la puissante fonction ThermalGate™ (désinfection thermique) qui protège le distributeur contre la contamination extérieure comme par exemple, à la toux ou au toucher.

Spécification
  • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale. Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

    Système de filtration ThermalGate™ : CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes, Réductiondes substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53)

    Types d'eau : eau plate non réfrigérée, eau plate réfrigérée, eau gazéifiée 

    Capacité de refroidissement : 15l/h

    Hauteur de distribution : 

    • 300 mm avec bac de récupération
    • 330 mm sans bac de récupération

    Débit maximum : 2l/min

    Poids du distributeur : 

    • fontaine Top Compact : 16 kg
    • socle inox BRITA : 16kg
    • plateau pour le socle : 7kg

    Dimensions LxHxP : 264 x 382 x 436 mm

    Consommation électrique maximal groupe froid : 117 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.brita-top-compact-freestanding-still-sparkling-copy-copy
  • Famille de produitsWater Dispenser
  • Groupe de produitsFreestanding System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
France
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse