Publier vos produits
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    La fontaine à eau Top Compact Still de BRITA, à faible consommation d'énergie et sans compromis. A poser sur votre plan de travail. Une fontaine à eau qui convient à divers petits environnements tels que les cuisines du personnel, les salons, les halls d'entrée...

    • Deux types d'eau : plate tempérée et plate fraîche pour une hydratation de qualité dans un petit format.
    • Conception durable : la faible consommation d'énergie et le réfrigérant naturel R600a permettent d'économiser de l'énergie tout en respectant l'environnement.
    • L'expertise de filtration BRITA : préserve les minéraux, réduit le chlore et les métaux et élimine les grosses particules, les bactéries, les PFAS et les micro-organismes potentiellement présents dans l'eau.
    • Conception compacte : en pose libre avec le socle BRITA. Une hauteur de distribution de 30 cm est idéale pour les verres, les bouteilles ou les carafes.
    • Hygiène garantie : grâce à la puissante fonction ThermalGate™ (désinfection thermique) qui protège le distributeur contre la contamination extérieure comme par exemple, à la toux ou au toucher.
    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale. Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

      Système de filtration ThermalGate™ : CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes, Réduction des substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Types d'eau : eau plate non réfrigérée, eau plate réfrigérée

      Capacité de refroidissement : 22l/h ou 5-25 utilisateurs réguliers

      Hauteur de distribution :

      • 300 mm avec bac de récupération
      • 330 mm sans bac de récupération

      Débit maximum : 2l/min

      Poids du distributeur :

      • fontaine Top Compact Still : 15 kg

      Dimensions LxHxP : 264 x 382 x 436 mm

      Consommation électrique maximal groupe froid : 83 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-top-compact-still-floorstanding
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsFreestanding System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)382
    • Largeur (mm)264
    • Profondeur (mm)436
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011779
    • Nom ETIMWatercooler
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_15
    • Description de l'Uniclass 2015Cold drink dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe