Publier vos produits
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante
    BRITA

    Top Pro à poser sur socle | eau plate & pétillante

    Fontaine à eau sur socle idéal pour divers environnements. Convient aux besoins des entreprises, des hôtels, restaurants et autres secteurs d'activité.

    Disposez d'une distribution illimitée en eau plate tempérée, eau plate fraîche, eau semi-pétillante et pétillante.

    La fontaine Top Pro est disponible avec un écran tactile ainsi que deux versions de boutons de distribution : bouton tactile ou bouton mécanique.

    Bénéficie des dernières technologies allemandes de précision pour une hygiène et une sécurité renforcée grâce à l'option HygienePlus, dont le secteur de la santé fait confiance depuis plus de 20 ans.

    Acteur du Développement Durable : la fontaine est équipée du réfrigérant naturel R290 et empreinte CO2 réduite de 86 % par rapport à l'eau embouteillée.

    Capacité flexible : deux versions pour une consommation moyenne ou élevée équipées de filtres fabriqués par BRITA

    Bénéfices

    Récupération rapide du froid pour une meilleure hydratation : la technologie du bloc de refroidissement compact en aluminium permet de réduire le poids et la taille de l'unité tout en fournissant une capacité de distribution de 50 l/h ou 85 l/h pour le bien-être et la productivité de votre personnel et de vos visiteurs.

    Une hygiène exceptionnelle : Top Pro dispose en option de la triple sécurité avancée HygienePlus de BRITA. Cette sécurité est conçue pour les environnements soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène, tels que les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite.

    Portions prédéfinies : il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le distributeur délivre automatiquement une portion prédéfinie d'eau pour les verres ou les bouteilles.

    La sécurité avant tout : arrêt automatique de l'eau en cas de détection de fuite.

    Collecte et analyse rapides des données : obtenez des informations sur la consommation d'eau et la capacité du filtre grâce aux données statistiques de votre fontaine.

    Interface conviviale : écran tactile, texte en clair, il est facile de surveiller le système, de régler les paramètres et d'obtenir des informations dans différentes langues.

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : disponible en version ThermalGate™ fonction d'hygiène standard de la fontaine ou en version HygienePlus (en option) disposant de caractéristiques d'hygiène exceptionnelle pour les environnements sensibles.

      • Système de filtration ThermalGate™ : filtre CLARITY Protect filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes.
      • Système de filtration HygienePlus : filtration CLARITY Protect et CLARITY Safe X3 - Filtre 99,99999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes. Les fontaines à eau option HygienePlus sont conformes aux normes les plus strictes en matière d'eau potable, notamment la directive européenne 2020/2184 et la loi allemande TrinkwV.
      • Réductiondes substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53).

      Types d'eau : Version eau plate et pétillante : eau plate tempérée, eau plate fraîche, eau semi-pétillante et pétillante | Version eau plate : eau plate tempérée, eau plate fraîche

      Compatible avec : panneau de commande déporté BRITA pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

       2 versions de capacité de refroidissement : consommation modérée avec 50l/h ou consommation élevée avec 85l/h

      Hauteur de distribution : 330 mm

      Débit maximum :

      • eau plate : 2l/min 
      • eau gazéifiée : 1,6l/min

      Poids : 

      • fontaine Top Pro : 38 kg
      • socle inox BRITA : 16kg
      • plateau pour le socle : 7kg

      Dimensions LxHxP : 278 x 1440 x 518 mm

      Consommation électrique maximal groupe froid : 540 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-top-pro-freestanding-still-sparkling
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsFreestanding System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique