Publier vos produits
PURITY C1100 Clean | Water Filter
PURITY C1100 Clean | Water Filter
PURITY C1100 Clean | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle BRITA PURITY C1100 Clean est conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir des bistrots, bars, petits restaurants et établissements communautaires où un lavage impeccable et fiable est essentiel, sans pour autant répondre aux exigences de performance élevées de l'hôtellerie haut de gamme. Il garantit des verres, de la vaisselle blanche et des couverts parfaitement propres, sans traces ni marques, éliminant ainsi tout besoin de polissage manuel.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir
      → Idéal pour les bistrots, les bars et les petits restaurants – offre des résultats de nettoyage fiables et de qualité professionnelle dans des espaces compacts.
    • Des résultats impeccables, sans traces
      → Élimine le besoin de polissage manuel et permet de gagner un temps précieux pour le personnel.
    • Protège les machines contre l'accumulation de tartre
      → Réduit les dépôts de calcaire – favorise un fonctionnement fluide, réduit les dysfonctionnements et prolonge la durée de vie de la machine.
    • Convient pour des températures d'entrée jusqu'à 60 °C
      → Fonctionne dans des environnements quotidiens exigeants – performances stables même avec des températures d'eau entrantes plus élevées.
    • Solution rentable
      → Réduit les coûts d'entretien et d'énergie – idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une efficacité opérationnelle.
    • Plateforme PURITY C fiable
      → Une technologie éprouvée pour des performances stables et durables – plébiscitée par les professionnels du monde entier.
    • Système de cartouches à changement rapide
      → Maintenance rapide et hygiénique – installation simple et temps d'arrêt minimal.

    Description du produit

    Le système de filtration haute performance BRITA PURITY C1100 Clean est spécialement conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir, couramment utilisés dans les bistrots, bars, petits restaurants et établissements collectifs. En réduisant la formation de tartre et en améliorant la qualité de l'eau, il garantit une vaisselle impeccable, sans traces, directement à la sortie du lave-vaisselle et sans polissage. Conçu pour des températures d'entrée d'eau jusqu'à 60 °C, ce système offre des performances fiables et économiques, même dans des conditions exigeantes. Basé sur la plateforme éprouvée PURITY C, il assure une longue durée de vie, tandis que sa cartouche à changement rapide rend l'installation et la maintenance rapides, hygiéniques et faciles à utiliser.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter types)

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • approx. 9,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-clean
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique