Publier vos produits
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
    BRITA

    PURITY C300 Quell ST | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système de filtration BRITA PURITY C Quell ST est un système polyvalent qui optimise la qualité de l'eau pour une large gamme d'applications professionnelles. Il est principalement conçu pour les machines à café et les distributeurs automatiques, mais convient également aux cuiseurs vapeur combinés, aux fours et autres équipements où une eau stable et de haute qualité est essentielle pour le goût, l'arôme et un fonctionnement fiable.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Filtration polyvalente
      → Convient aux machines à café, machines à expresso, distributeurs automatiques, cuiseurs vapeur combinés et fours – une solution pour de multiples applications professionnelles.
    • Disponible en différentes capacités
      → Convient aux machines de différentes tailles et niveaux d'utilisation – assure des performances constantes dans les petits cafés, les grands restaurants ou les opérations de distribution automatique à haut débit.
    • Filtration en quatre étapes pour la décarbonatation
      → Réduit efficacement la dureté carbonatée – protège les équipements et améliore la stabilité de l'eau pour de meilleurs résultats en matière de boissons et de vapeur.
    • Réduit les substances altérant le goût et l'arôme (même dans l'eau mélangée).
      → Contribue à obtenir des profils aromatiques plus purs et une qualité de produit constante – idéal pour l'espresso, le café filtre, le thé et l'eau traitée dans les cuisines.
    • Système de changement rapide avec poignée de verrouillage
      → Permet un remplacement rapide et hygiénique du filtre – minimise les temps d'arrêt et assure la fluidité des flux de travail.
    • Valve de chasse d'eau intégrée
      → Permet une installation simple et compacte – économise de l'espace et simplifie les interventions de maintenance.

    Description du produit

    Le système BRITA PURITY C Quell ST est conçu pour une grande variété d'applications, des machines à café et distributeurs automatiques aux fours mixtes vapeur. Sa technologie de filtration éprouvée en quatre étapes décarbonate l'eau et réduit les substances altérant le goût et l'arôme, garantissant une qualité constante des produits, même avec de l'eau mélangée. Disponible en plusieurs capacités, il s'adapte à différents types de machines et niveaux d'utilisation. Un mécanisme de changement rapide et intuitif, doté d'une poignée de verrouillage innovante, assure un remplacement efficace et hygiénique du filtre, tandis que la vanne de rinçage intégrée facilite une installation compacte et flexible en milieu professionnel.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating Position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C50
      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Capacity C300:

      • approx. 4,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-quell-st
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)466
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)119
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique