Publier vos produits
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Traduit par Google,

Support de canal - Plaque de base à canal unique (100 x 100 mm)

Les supports de canal sont fabriqués en acier galvanisé de 5,5 mm d'épaisseur avec des trous de 14 mm

Convient pour un canal de 41 x 41 mm ou 41 x 21 mm selon BS6946 1988

Galvanisé à chaud, adapté à une utilisation en extérieur

Spécification
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Spécifications techniques
  • Réference unique.12281_Single_Channel_Base_Plate
  • Famille de produitsCSS - Channel Support Systems
  • Groupe de produitsCBR - Channel Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCFermeture
  • Code ETIMEC002836
  • Nom ETIMAngle attachment for cable channel
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Description de l'Uniclass 2015Channel supports
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)