Publier vos produits
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Traduit par Google,

Support de canal - bras en porte-à-faux

Les bras en porte-à-faux sont fabriqués à partir de profilés robustes et peuvent être utilisés pour supporter de nombreux équipements différents. Fabriqué en acier galvanisé de 8 mm d'épaisseur 2,5 mm avec des trous de 14 mm

Galvanisé à chaud, adapté à une utilisation en extérieur

Spécification
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Spécifications techniques
  • Réference unique.12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • Famille de produitsCSS - Channel Support Systems
  • Groupe de produitsCBR - Channel Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCFermeture
  • Code ETIMEC002836
  • Nom ETIMAngle attachment for cable channel
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Description de l'Uniclass 2015Channel supports
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (16)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)