Publier vos produits
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages
• Installation facile
• Aucune soudure, aucune peinture, aucun suremballage requis
• Résistant aux produits chimiques
• Les raccords enfichables et serrés permettent une connexion rapide et
éclat parfaitement uniforme
• Les raccords à compression offrent un double métal/métal et caoutchouc de silicone
sceller
• Gain de temps et de travail
• Garantie de 10 ans sur CSST et raccords


Pour installer, retirez l'anneau jaune entre l'écrou et le raccord, serrez l'écrou à la main
d'abord, puis de corriger le couple de serrage comme indiqué.

Étanchéité parfaite et intégrité totale de la résistance à la corrosion entre le tuyau et
montage sans aucun emballage requis.



Spécification
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Spécifications techniques
  • Réference unique.29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • Famille de produitsMPS - Metal Pipe Systems
  • Groupe de produitsCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply
  • Code CSI MasterFormat 201423 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Natural-Gas Piping
  • Numéro OmniClass23-39 25 11
  • Titre OmniClassNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings