Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"
Brymec

Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"

Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"

  • WRAS Approved
  • Self - acting pivoting check valve - double disc
  • Corrosion resistant springs are designed to quickly close the valve to prevent undesirable pressure surges
  • Valve automatically opens when the flow starts
  • The elastomer seats are vulcanised and bonded to the body casting
Spécification
    • Design standards: GB/T12236
    • End standard: suitable for EN1092-2 PN16
    • Face to face standard: ISO 5752
    • Testing standard: ISO 5208
    • Size: DN50 - DN300 (2” - 12”)
    • Max Pressure: PN16
    • Temperature Range: -20˚C - 135˚C
    • Suitable for: Water
    • Body material: Cast Iron
    • Seat material: EPDM
    • Plate material: Stainless steel CF8M
Spécifications techniques
  • Réference unique.38923_38924_38925_38926_38927_38928_38855_38862_38883_Cast_Iron_Wafer_Check
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsCIV - Cast Iron Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCWafer check valves
  • Code UNSPSC40141637
  • Code Uniclass 1.4L7117
  • Description de l'Uniclass 1.4Valves for water supply/distribution
  • Code Uniclass 2.0PR-94-94-xx
  • Description de l'Uniclass 2.0Check Valves
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron check valves
  • Code de référence NBS94-94-xx
  • Description de référence NBSCheck Valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19 23

Disponibilité de la région

Europe
Royaume-Uni
Irlande