Publier vos produits
Multi-Layer Press-Fit Tee
Brymec

Multi-Layer Press-Fit Tee

Traduit par Google,

Système Press-Fit multicouche Brymec

Le système Multi-Layer Press-Fit combine les avantages des systèmes de tuyaux métalliques et des systèmes de tuyaux en plastique généraux. La couche intermédiaire en aluminium offre une barrière totale à l'oxygène.

Presse multipoint

La gamme de presses multicouches Brymec bénéficie de la sécurité supplémentaire apportée par son système de presse multipoint. Cela crée un joint sans fuite et inviolable.

Qualité des produits Brymec

Notre gamme de presses à cuivre a été soigneusement conçue et sélectionnée pour répondre aux normes de qualité les plus élevées. Les produits sont soumis à des tests rigoureux conformément à notre système de gestion de la qualité ISO 9001:2015.

Garantie Brymec

Nous offrons une garantie de 25 ans sur nos tuyaux et une garantie de 5 ans sur nos raccords dans notre système Multi-Layer Press-Fit.

Caractéristiques et avantages

  • Compatibilité multi-mors - convient aux profils H, TH et U
  • Le tuyau flexible/formable permet une installation rapide avec des raccords réduits
  • Réduction de l'expansion du tuyau PB tout en conservant la flexibilité
  • La résistance élevée à la corrosion et au tartre permet des performances constantes à long terme
  • Pas besoin d'inserts de tuyau
  • Les bobines pré-isolées permettent une installation rapide et une excellente finition esthétique
  • Raccords en laiton massif pour la solidité et l'intégrité du système
  • Raccords avec 2 joints toriques ou plus pour une étanchéité exceptionnelle
  • Moins de pertes thermiques que les systèmes de tuyauteries métalliques
Spécification
    • WRAS Approved
    • Manufactured to EN Standard EN ISO 21003-3
    • Compatible Press Profiles U / H / TH / RFZ
    • Maximum Pressure 1.0MPa
    • Working Pressure 0.8MPa
    • Maximum  Temperature 95°C
    • Working Temperature 80°C
    • Thread Standard ISO 228, ISO 7
    • Pipe Warranty 25 Years
    • Fitting Warranty 5 Years
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • Body Material, Brass - CW617N/CW602N
    • Plastic Collet Material, Plastic – PE, Blue
    • Crimping Sleeve Material, Stainless Steel - SUS304
    • O Ring Material, Rubber - EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Tee_Multi_layer_Crimp_Fitting
  • Famille de produitsPPS - Plastic Pipework Systems
  • Groupe de produitsMPS - Multi-Layer Press Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000058
  • Nom ETIMConnectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_55
  • Description de l'Uniclass 2015Multilayer pipelines for water
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

L'Europe