Publier vos produits
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Minibar avec porte vitrée et grande efficacité énergétique, ce qui se traduit par de grandes économies pour l'hôtel. Les minibars d'hiver sont adaptés à la nouvelle réglementation européenne, en vigueur depuis 2021. Cette série de minibars est 100 % silencieuse, idéale pour les clients les plus exigeants. Son design est très élégant et prend en compte toutes sortes de détails pour satisfaire les besoins de l'utilisateur : éclairage intérieur utilisant des LED à faible consommation, plateaux réglables en hauteur et porte réversible pour offrir plus d'adaptabilité à l'espace disponible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.minibar-winter-40-glass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)555
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)450
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne