Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

No d'article: buildblock-hardwall-12
Fabricant: BuildBlock Building Systems, LLC
Famille de produits: Building materials
Groupe de produits: External wall systems
Largeur (pouces): 48
Hauteur (pouces): 16
Date de publication: 2018-09-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire: Polypropylene
Créé en: United States
Fabriqué en: United States
Poids net (lb): 7

Catégorie de BIMobject: Murs - Parois extérieures
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Structural building products
Code UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Code: L32233
Uniclass 1.4 la description: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Code: SS-25-25
Uniclass 2.0 la description: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 la description: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numéro OmniClass: 23-13 31 17 17
Titre OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nom Valeur
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®