Publier vos produits
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Traduit par Google,

    Découvrez un maximum de confort et de productivité avec le bureau debout réglable en hauteur Move 80 Series de Bush Business Furniture 60W x 30D. Conçu pour les environnements de bureau variés d'aujourd'hui, le bureau flexible, sain et ergonomique favorise la position assise et debout tout au long de la journée sans entraver le flux de travail. Sélectionnez et stockez quatre préréglages programmables pour rester en mouvement au bureau ou à la maison. Un démarrage et un arrêt silencieux et doux au toucher soulève en douceur le bureau debout réglable en hauteur d'un minimum de 23 pouces à un maximum de 49 - ou n'importe où entre les deux à une vitesse de 1,5 pouces par seconde. Une surface de travail durable en stratifié thermofusionné résiste aux rayures et aux taches, tandis que les pieds et les pieds en acier offrent une superbe résistance structurelle pour une capacité de poids allant jusqu'à 200 lb. Des études récentes ont montré que ceux qui restent assis et debout tout au long de la journée rapportent une amélioration de leur confort, de leur énergie, de leur humeur et même de leur productivité. Il est temps de vous défendre avec ce produit de mobilier de bureau commercial robuste et abordable. Le bureau debout réglable en hauteur se coordonne avec les collections Bush Business Furniture pour un espace de travail cohérent. Utilisez le bureau comme table, retour ou pont autonome dans votre maison, votre bureau d'affaires privé ou un espace de travail collaboratif plus grand. Bénéficiant d'une garantie de 5 ans, le bureau debout réglable en hauteur répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • Assembled Dimensions: 59.45" W X 29.37" D X 51.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 1:56.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 10.60" W X 9.50" D X 41.00" H
      • Package Weight for Box 2:55.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 4.90" W X 4.50" D X 30.10" H
      • Package Weight for Box 3:9.00 lbs.
      • Bush Product Number: HAT6030HCBK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bush-Business-Furniture-Move-80-Series-60W-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAdjustable Standing Desk
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings