Publier vos produits
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    Traduit par Google,
    Il y a des moments où vous voulez passer du temps seul dans la paix et la tranquillité. Le tout nouveau BuzziMe est le cocon idéal pour s'évader. Le designer belge Axel Enthoven est à l'origine d'un look ingénieux qui allie harmonieusement fonctionnalité et ergonomie. Rassemblez deux BuzziMes pour une réunion privée. L'isolation acoustique de la chaise longue réduit tout bruit extérieur et vice versa : la chaise parfaite pour les halls d'entrée, les aéroports et les bureaux - ou votre propre cocon « silencieux » à la maison. Disponible dans la gamme BuzziFabric et BuzziRough.
    Spécification
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Spécifications techniques
    • Réference unique.buzzime
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1350
    • Largeur (mm)715
    • Profondeur (mm)930
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)58
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS