Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Vilamoura - soffa

No d'article: 01030010700
Fabricant: Byarums Bruk
Famille de produits: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Groupe de produits: Vilamoura - soffa
Largeur (mm): 1700
Hauteur (mm): 860
Profondeur (mm): 680
Date de publication: 2014-02-03
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Timber
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 40

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Chaises, tabourets et banquettes
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56

BIMobject®