Publier vos produits
Rio
Cabanes

Rio

Traduit par Google,
La litière Rio allie l'élégance des formes à des matériaux nobles, ce qui en fait un article idéal pour les environnements urbains les plus exigeants. Il est composé d'un corps prismatique avec un côté circulaire incliné. Le corps est en tôle d'acier galvanisée et peinte et présente dans sa partie supérieure un couvercle avec une serrure en acier inoxydable qui intègre également un cendrier.Récipient de 45 litres de capacité. La corbeille Rio est ancrée au sol par des chevilles métalliques. Pour plus d'informations, veuillez consulter les données techniques commerciales du produit.
Spécification
  • Technical Data Materials: Enfolding of 2 mm thick S235 J2G3 quality carbon steel. Upper collapsible cover of 4 mm 316 L stainless steel. Inner container of 1 mm galvanized and perforated sheet. Finishes: It can be provided only hot galvanized at 450 ºC.Previously galvanized and one layer of anti corrosive primer and a finish coating of POLIESTER paint. Finally kiln dried at 180 ºC. Wide range of colours according to the RAL colour chart and chart of metallic paintings (Oxyron). The stainless cover has a 220 satined grain finish. Anchoring: Anchored to the ground by M-10 metallic rawlplugs and later screwed to the litter bin.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rio
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)915
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)415
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56