Anima Select BIANCO ARABESCO 60X60 MATT TilesAnima Select BIANCO ARABESCO 60X60 MATT TilesAnima Select BIANCO ARABESCO 60X60 MATT TilesAnima Select BIANCO ARABESCO 60X60 MATT Tiles
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Anima Select BIANCO ARABESCO 60X60 MATT Tiles

Traduit par Google,
GRÈS CÉRAME ASPECT MARBRE BLANC Anima Select est une nouvelle collection de marbres en grès cérame ; quatre nouvelles tonalités inspirées de quatre merveilleuses variétés de marbre. Attrait exclusif, luxe et aspect naturel se distinguent dans cette nouvelle collection de carreaux effet marbre pour les sols et les murs des espaces commerciaux et résidentiels. Avec cette collection, nous poursuivons le chemin qui nous a conduit à créer ANIMA, qui est désormais devenu un classique des revêtements de luxe. Avec ses 5 formats, allant des dalles extra larges en grès cérame 30x60 aux 119,5 x 239 cm, la collection Anima Select effet marbre est idéale pour les solutions de design où le prestige esthétique est essentiel. Les couleurs vont de la pureté de Bianco Arabesco à l'élégance distinctive de Nero Atlante, et, entre les deux, les tons chauds de Bianco Alpino et les contrastes envoûtants de Grigio Boreale. Bianco Arabesco est également disponible avec un motif Bookmatching, qui peut rendre n'importe quelle surface à la fois raffinée et inoubliable. La vaste offre de décorations et de finitions est un support valable pour les concepteurs qui ont choisi la fiabilité technique des carreaux en grès cérame effet marbre Anima Select.
Spécification
  • http://www.caesar.it/VdC/AnimaSelect/Item%20Specifications%20Anima%20Select%20Bianco%20Arabesco%2060x60%20N%20-%20eng_ita.pdf
Spécifications techniques
  • Réference unique.marble-effect-tile-bianco-arabesco-60x60
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsMarble effect
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)9.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13