Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

AUTOFLOW® en Y

No d'article: 125
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2016-02-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (14)
Les dispositifs AUTOFLOW® sont des stabilisateurs automatiques de débit permettant de maintenir un débit constant lorsque les conditions de fonctionnement des circuits hydrauliques varient. Ils servent donc à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique et ainsi à garantir à chaque terminal le débit prédéfini.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: HVAC - Other
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Description: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Description: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nom Valeur
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve.
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés