Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

AUTOFLOW® en Y

No d'article: 126
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2016-02-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (14)
Les dispositifs AUTOFLOW® sont des stabilisateurs automatiques de débit permettant de maintenir un débit constant lorsque les conditions de fonctionnement du circuit hydraulique varient. Ils servent à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique et ainsi à garantir à chaque radiateur le débit prédéfini. Dans cette série spéciale, les appareils sont dotés d'une cartouche réalisé en polymère haute résistance, spécialement adapté à l'utilisation dans les circuits de chauffage, de rafraîchissement et d'eau sanitaire. Cette cartouche apporte aux dispositifs AUTOFLOW® de nombreux avantages : faible niveau sonore, précision de régulation, faible adhérence du calcaire et longue durée de vie. Les dispositifs AUTOFLOW® existent aussi bien dans la version stabilisateur de débit simple que dans la version avec vanne d’arrêt à sphère.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: CVC - Autres
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 la description: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 la description: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference la description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nom Valeur
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass
Unit Weight 1 kg — 4.6 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass

BIMobject®