Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

AUTOFLOW® - Stabilisateur de débit compact

No d'article: 127-DN25
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2018-06-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Les dispositifs AUTOFLOW® sont des stabilisateurs automatiques de débit permettant de maintenir un débit constant lorsque les conditions de fonctionnement du circuit hydraulique varient. Ils servent à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique et ainsi à garantir à chaque radiateur le débit prédéfini. Dans cette série spéciale, les appareils sont dotés d'une cartouche réalisé en polymère haute résistance, spécialement adapté à l'utilisation dans les circuits de chauffage, de rafraîchissement et d'eau sanitaire. Cette cartouche apporte aux dispositifs AUTOFLOW® de nombreux avantages : faible niveau sonore, précision de régulation, faible adhérence du calcaire et longue durée de vie. Les dispositifs AUTOFLOW® existent aussi bien dans la version stabilisateur de débit simple que dans la version avec vanne d’arrêt à sphère.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: HVAC - Other
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Description: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Description: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nom Valeur
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés