Publier vos produits
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Traduit par Google,
    Corps en laiton. Pression de travail maximale : 150 psi Pression de décharge maximale : 60 psi Taux de décharge maximal : 2,5 SCFM Température de fonctionnement maximale : 250 ˚F Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5022-5023A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code ETIMEC010117
    • Nom ETIMDe-aerator
    • Nom UNSPSCVents
    • Code UNSPSC40101503
    • Code Uniclass 2015Ss_60_30_60_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric pavement heating systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC