La vanne de remplissage automatique AutoFill™ série 5350 est une vanne de réduction de pression qui, lorsqu'elle est installée sur la tuyauterie d'entrée d'eau dans des systèmes hydroniques fermés, maintient la pression du système à une valeur définie, se remplissant automatiquement d'eau selon les besoins. Il remplit rapidement le système pour régler la pression, puis coupe automatiquement l'alimentation en eau. Ce produit est préréglé en usine à une pression du système de 15 psi. Pour régler la pression de réglage, tournez simplement le bouton de réglage tout en observant le manomètre aval intégré. Ce produit a la particularité d'être préréglable, ce qui signifie qu'il peut être réglé à la bonne valeur de pression avant la phase de charge du système. Après l'installation, la pression du système s'ajustera automatiquement à la valeur réglée et l'alimentation en eau s'arrêtera lorsque la pression réglée sera atteinte. La cartouche interne contenant tous les composants de contrôle est pré-assemblée comme une unité autonome, pour faciliter les procédures d'inspection et de maintenance. La série 5350 est disponible avec des raccords-union conventionnels NPT et des raccords-union à souder, et le raccord en cuivre pressé Presscon™ avec écrou-raccord rend l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces. Des fentes spéciales dans le joint torique EPDM permettent au fluide de fuir pendant les tests du système s'il n'est pas pressé et fournissent une étanchéité parfaite lorsqu'il est complètement pressé.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.calefii.com pour le remplissage automatique de la série code 5350.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |