Publier vos produits
Disconnecteur à zone de pression différente non contrôlable, Type CAa
Disconnecteur à zone de pression différente non contrôlable, Type CAa
    Caleffi

    Disconnecteur à zone de pression différente non contrôlable, Type CAa

    Disconnecteur à zone de pression différente non contrôlable. Type CAa. Corps en laiton. PN10. Raccord union femelle Tmaxi d'exercice : 65 °C Homologué EN 14367.
    Spécification
    • Le disconnecteur est un dispositif permettant d’empêcher que les eaux polluées ne refluent dans le réseau d’eau potable. Ce reflux peut se produire lorsque des variations de pression dans le réseau de distribution provoquent une inversion de flux. Le disconnecteur, monté sur les installations de distribution d’eau entre le réseau public et le réseau privé, crée une zone de séparation de sécurité qui évite tout contact entre les eaux des deux réseaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.573
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC