Publier vos produits
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Traduit par Google,

    Le clapet anti-retour peut être utilisé dans tous les systèmes de plomberie où il existe un risque de contamination du système d'alimentation en eau potable. Il évite qu'une baisse accidentelle de la pression dans le réseau de distribution ne provoque un reflux d'eau polluée dans les installations des utilisateurs.

    Le clapet anti-retour RPZ de la série 574 est certifié ICC-ES selon les normes ASSE 1013, CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components-Health Effects et NSF/ANSI/CAN 372 Low Lead Laws. Il respecte les codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens. Le 574 est livré avec un entrefer de refoulement, tous les orifices de test sont sur le dessus pour un accès facile quelle que soit la façon dont la vanne est montée, les connexions du corps union rendent l'entretien et la réparation simples et rapides, et une simple courte liste de pièces est tout ce qui est nécessaire pour faire une reconstruction.

    Également disponible en combinaison avec les vannes de remplissage automatique préréglables AutoFill™, tailles 1/2", 3/4" et 1".

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Testable reduced pressure zone backflow preventer. ASSE 1013, CSA B4.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61, and NSF/ANSI/CAN 372 certified by ICC-ES. Threaded NPT female or press connections from ½ inch to 2 inch. DZR low-lead brass body (EN 1982 CB752S) and access cover (EN 12165 CW724R) ( less than 0.25 percent lead content), meets requirements of IPC, IRC, UPC, NPC and NSF/ANSI/CAN 372-2011 certified by ICC-ES. PSU-POM check valves, stainless steel springs, stainless steel access cover bolts and peroxide-cured EPDM diaphragm and seals. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum working temperature 150 degrees F (65 degrees C). Provided with inlet and outlet isolation ball valves, bronze body, 304 stainless steel ball, steel handle and nut, PTFE seat ring and packing gland, brass gland nut and low-lead brass stem. Complete with upstream, intermediate and downstream pressure zone top-mounted test ports and PVC discharge air gap assembly with collar fitting to discharge pipe (separately sourced).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.574A
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsBACKFLOW PREVENTER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis