Publier vos produits
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Structure en tube inox qualité 304 et diamètre 16 mm (argent) et diamètre 10 mm (bras) partiellement soudé et poli. L'assise et le dossier sont fixés avec des vis en acier inoxydable. L'assise et le dossier sont composés de lattes de teck 25x18 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tramaarmchair
    • Famille de produitsTrama Collection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (76)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (17)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (15)