Grand interrupteur facile à utiliser La conception ronde All-Active de 6 po nécessite une force d'actionnement minimale. Construction en acier inoxydable durable. Montage encastré ou en surface Répond aux exigences de l'ADA Interrupteur SPST N/O approuvé UL/CSA, évalué 3 ampères à 120 V CA La conception standard en acier doit permettre le montage dans des boîtiers électriques simples ou, avec la plaque d'adaptation incluse, des boîtiers doubles et 4 x 4. Embossé avec le fauteuil roulant et le logo Push to Open en bleu Les interrupteurs tout actifs Camden sont conçus pour contrôler les gâches électriques, les serrures électromagnétiques , et portes automatiques. Ils peuvent également être utilisés pour le shunt, le contournement des alarmes, les demandes de sortie, les fonctions temporisées et de nombreuses autres applications. Les interrupteurs sont conçus pour une utilisation à haute fréquence, pour les environnements intérieurs et extérieurs. Les interrupteurs Camden sont polyvalents et peuvent être fourni dans diverses configurations et finitions, pour convenir à toute application commerciale, industrielle ou résidentielle.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |