HG-01: WING SPEED GATEHG-01: WING SPEED GATEHG-01: WING SPEED GATE
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
CAME

HG-01: WING SPEED GATE

Traduit par Google,

Le HG-01 est un couloir de vitesse à ailettes en acier inoxydable satiné de qualité 304 offrant une finition haut de gamme, parfait pour une gamme d'emplacements haut de gamme. Par rapport au HG-02 GL, la gamme HG-01 a une forme plus rectangulaire.

Ces couloirs rapides modernes sont spécialement conçus pour les lieux élégants visant à contrôler l'accès des piétons à un niveau de sécurité faible à moyen. Le corps est en acier inoxydable 304 satiné qui assure la durabilité, reflétée par l'indice IP44. Un plateau en granit naturel est la finition standard du couloir rapide HG-01, qui offre un attrait décoratif et esthétique - d'autres options sont disponibles sur demande.

Cet article offre une compatibilité étendue et peut fonctionner avec n'importe quel système de contrôle d'accès qui fournit des sorties de contact sec ou de mise à la terre. Par conséquent, permettant à ce système d'être intégré à tous les systèmes existants.

Principales caractéristiques:

  • Acier inoxydable satiné de qualité 304
  • Finition supérieure en pierre de granit naturel de 20 mm
  • Bandes lumineuses à LED
  • Verre trempé épais résistant aux chocs
  • Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès (sorties contact sec ou mise à la terre)
  • Vitesse d'ouverture/fermeture : 0,5 seconde
  • Options : Télécommande, monnayeur, compteur, pôle lecteur de carte, capteur d'alarme photocellule, unité d'interface pour PC, système de messagerie audio.
Spécification
  • Dimensions:

    HG-01 S:

    • Overall Length: 1465 mm
    • Overall Width: 600 mm (Inc. Wing extended)
    • Overall Height: 1030 mm
    • Wing Width: 275 mm

    HG-01 C:

    • Overall Length: 1465 mm
    • Overall Width: 875 mm (Inc. Wing extended)
    • Overall Height: 1030 mm
    • Wing Width: 275 mm

    HG-01 Combined: 

    • Overall Length: 1465 mm
    • Overall Width: 1220 mm (Inc. Wing extended)
    • Overall Height: 1030 mm
    • Wing Width: 275 mm

    Electrical:

    • Voltage: 24v DC
    • IP Rating: IP44
Spécifications techniques
  • Réference unique.HG-01-C
  • Famille de produitsCAME ÖZAK Speed Gates
  • Groupe de produitsPedestrian Gate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1030
  • Largeur (mm)875
  • Profondeur (mm)1465
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni
Irlande