Publier vos produits
Prolunga circolare

Prolunga circolare

Traduit par Google,

Rallonge circulaire CNZ, réalisée par vibrocompression et fraisage CNC pour le façonnage du fond et des entrées.

Convient pour le transport, le changement de direction et/ou de niveau, l'aération et la ventilation des eaux de pluie, des eaux de surface ou des eaux usées, par gravité ou occasionnellement à basse pression, dans des canalisations généralement enterrées.

Élément circulaire en béton avec un diamètre de base interne (800/1000/1200) équipé d'un joint mâle et femelle pour assurer une étanchéité hydraulique parfaite conformément à la norme EN 1917:2004, avec interposition d'un joint en élastomère ou en butyle. L'intérieur de l'élément est percé de trous non débouchants permettant l'installation de marches antidérapantes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolunga-circolare
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsPozzetti e chiusini
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers