Publier vos produits
Prolunga rettangolare armata

Prolunga rettangolare armata

Traduit par Google,

L'utilisation du puits rectangulaire renforcé, avec un procédé de fabrication automatique, avec vibrocompression

alimentation pondérée, elle est particulièrement adaptée à l'assainissement, à l'irrigation, à la collecte des eaux et

où une attention particulière à l'étanchéité de la canalisation est requise. Ce regard peut se connecter

artefacts de différents matériaux et diamètres.

Pour assurer un débit optimal même en cas de faible niveau d'eau, la forme du canal est utilisée,

Composé d'éléments d'extension avec joint de raccordement. Dans le domaine de l'irrigation de grands diamètres, il est capable de

relier, au moyen d’entrées spéciales, des canaux externes en forme de « U » avec des tuyaux circulaires et un système de siphon.

Sans la fourniture d'entrées, il est utilisé comme une baignoire étanche, tandis que les éléments d'extension seuls peuvent

à utiliser avec la technique auto-forante, pour la construction de puits de départ et de finition dans les excavations

avec système NO-DIG.

Le haut niveau technologique de ce procédé de fabrication, associé à une production de qualité

béton contrôlé, donne au producteur et à l'utilisateur la garantie la plus absolue quant à la qualité du produit,

avec la possibilité de :

- Améliorer et contrôler automatiquement la compacité du béton, garantissant une production constante

des puits fabriqués avec une finition intérieure et extérieure lisse.

-Utiliser des résines et ciments spéciaux en cas d'eau agressive.

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolunga-rettangolare-generica
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsPozzetti e chiusini
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers