Publier vos produits
Belt Drive Inline Fan, SIBD Series

Belt Drive Inline Fan, SIBD Series

Traduit par Google,
  • Volume d'air : 200 - 27500 cfm
  • SP maximum : 3,5" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Deux portes d'accès pleine grandeur offrent un accès facile à la roue, à l'arbre et aux roulements
  • Les roues sont inclinées vers l'arrière, sans surcharge
  • La poulie de moteur à pas variable permet le réglage sur le terrain et l'équilibrage du système
  • Protection contre les surcharges thermiques (monophasé)
  • Couvercle du moteur
  • Roues en aluminium
  • Le boîtier est en acier galvanisé
  • Sectionneur Standard
  • Option de décharge latérale en standard - repositionnez simplement le panneau latéral sur la décharge
  • Les unités peuvent être installées à une rotation de 90 degrés

    OPTIONS
  • Isolateurs de vibrations au sol
  • Isolateurs de vibrations au plafond
  • Amortisseurs anti-retour
  • Volets anti-retour motorisés

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire certifie que les modèles SIBD080A à SIBD402A et les modèles SIBD120AHP à SIBD402AHP sont autorisés à porter le sceau AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur des tests et des procédures effectués conformément aux publications AMCA 211 et 311 et sont conformes aux exigences du programme de notation certifié AMCA.

    Les modèles SIBD080A à SIBD402A et les modèles SIBD120AHP à SIBD402AHP ont été certifiés par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme américaine de sécurité des produits largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme de suivi périodique de l'usine. -up inspections pour vérifier la performance continue.

    Les modèles SIBD080A à SIBD402A et les modèles SIBD120AHP à SIBD402AHP sont répertoriés ETL sous le numéro de rapport 3100959CRT et sont conformes aux normes UL705 et CSA C22.2, n° 113.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-009
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC