Publier vos produits
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
Pour les dessins de soumission, veuillez cliquer ici.
Pour les spécifications, veuillez cliquer ici.
Pour des informations complètes sur les ventilateurs d'alimentation, veuillez cliquer ici.
Pour les données de performance du ventilateur d'alimentation, veuillez cliquer ici.

  • Volume d'air : 2 - 6000 cfm
  • SP maximum : 2" wg. @ densité d'air standard

    Ce ventilateur économique est conçu pour fournir de l'air d'appoint extérieur frais pour les installations nécessitant des changements d'air fréquents. Les unités sont conçues pour des applications extérieures et sont disponibles dans des configurations de décharge verticales ou horizontales.
    Les unités sont disponibles dans des tailles allant jusqu'à 6 000 CFM et des pressions statiques externes jusqu'à 2" WG Les unités ont un couvercle amovible pour fournir un accès suffisant à tous les composants internes. Les caractéristiques standard incluent l'isolation des vibrations, des moteurs à haut rendement et des poulies d'entraînement réglables (entraînement par courroie unités uniquement). Les unités se composent d'une enceinte galvanisée avec un ventilateur et un moteur. Les unités d'entraînement par courroie comprennent également des poulies et des courroies. Cette unité a une entrée horizontale standard conçue pour accueillir une hotte d'entrée d'air extérieur avec des filtres standard de 2".
    Des ensembles combinés comprenant à la fois des ventilateurs d'extraction et d'alimentation montés sur une seule costière de toit sont également disponibles, veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Corps de l'unité en acier galvanisé G90.
  • Ventilateur monté sur amortisseurs de vibrations.
  • Norme de moteurs à haut rendement.
  • La poulie de moteur à pas variable permet le réglage sur le terrain et l'équilibrage du système. (unités d'entraînement par courroie uniquement)
  • Unité disponible en décharge directe ou vers le bas.
  • Filtres lavables de 2" standard.
  • Débranchez l'interrupteur.
  • Loquets de couvercle à ressort.
  • Contrôle de vitesse standard sur les unités à entraînement direct.

    OPTIONS
  • Amortisseur d'admission par gravité.
  • Registre d'admission motorisé.
  • Bordure de toit.
  • Kit de montage mural.
  • Forfaits VAV
  • Jeu supplémentaire de courroies trapézoïdales. (unités d'entraînement par courroie uniquement)

    CERTIFICATIONS
    Le modèle NSAU a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme américaine de sécurité des produits largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme de suivi périodique de l'usine. -up inspections pour vérifier la performance continue.

    Le modèle NSAU est répertorié ETL sous le numéro de dossier J20029811-001 et est conforme aux normes UL705 et CSA C22.2, n° 113.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-041
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Handling Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord