Publier vos produits
Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,
Pour les données de performance, veuillez cliquer ici.

  • Volume d'air : 250 - 32 000 cfm
  • SP maximum : 6" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Utilisation avec ventilation générale (UL705) et pour service de restaurant (UL762)
  • Couvercle de moteur ventilé et boîtier scellé en continu pour une protection supplémentaire contre les intempéries
  • Volet et compartiment moteur connectés pour une structure supplémentaire
  • Porte de nettoyage facilement accessible et accès au moteur de 3 côtés
  • Vidange de graisse standard 2"
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence standard
  • Roulements standard à coussin chauffant et roulements à semelle à usage intensif pour l'option d'entraînement par courroie
  • Joint d'arbre standard pour l'option d'entraînement par courroie
  • Plaques pivotantes standard pour un réglage facile de la courroie
  • Poulies à double rainure standard pour moteurs de 2 CV et plus
  • Brides de sortie de décharge disponibles sur toutes les tailles
  • Cotes de température - Roue en aluminium, 350 degrés F

    OPTIONS
  • Ceinture de sécurité
  • Entraînement par courroie haute pression
  • Entraînement direct
  • Extension de décharge
  • Écrans de décharge
  • Obturateur de décharge (UL705 uniquement)
  • Configurations de décharge : verticale, horizontale gauche ou horizontale droite
  • Isolateurs de vibrations
  • Lignes de lubrification étendues

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire Systems, Inc. certifie que les modèles USBI11-RM à USBI36-RM présentés ici sont autorisés à porter le sceau AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur des tests et des procédures effectués conformément à la publication 211 et à la publication 311 de l'AMCA, et sont conformes aux exigences du programme de notation certifié de l'AMCA.

    Les modèles USBI11-RM à USBI36-RM sont répertoriés ETL sous les numéros de dossier 3049729-001 et 3049729-002 et sont conformes aux normes UL705 (électrique) et UL762 et CSA Std C22.2, No 113.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-045
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsCentrifugal Fans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC