Publier vos produits
Product image
Product image

    CUBE Wall mounted

    Traduit par Google,
    Cube est un produit compact, idéal pour l'éclairage d'accentuation et diffus des façades, des portiques et des entrées de bâtiments. Il peut être utilisé à l'extérieur et dans des environnements intérieurs particulièrement humides. #Design La pureté géométrique du cube donne à ce luminaire une forme intemporelle, ce qui le rend adapté à une installation dans des contextes architecturaux historiques et modernes. #Flexibility Cube est disponible en deux tailles. Il peut être équipé d'un support réglable pour orienter le flux dans la direction souhaitée ou être fixé directement au mur. #DURABLE Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux infiltrations et aux impacts mécaniques. #RÉPARABLE La source et l'unité d'alimentation et de contrôle peuvent être remplacées pour l'entretien et la mise à jour du produit afin de prolonger sa durée de vie.
    Spécification
    • Cube is a compact product, ideal for accent and diffuse lighting of facades, porticos, and building entrances. It can be used outdoors and in particularly damp indoor environments. #Design The geometric purity of the cube gives this fitting a timeless shape, making it suitable for installation in both historical and modern architectural contexts. #Flexibility Cube is available in two sizes. It can be equipped with an adjustable bracket so that the flux can be oriented in the desired direction, or it can be fastened directly to the wall. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUBE_wall-mounted
    • Famille de produitsWall mounted
    • Groupe de produitsCube
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-06
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)164
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring