Publier vos produits
Product image

LEVANTE 2.0 String suspension

Traduit par Google,

Levant 2.0

Qualité de la lumière, recherche formelle et innovation technologique pour transformer les villes en lieux accueillants, durables et intelligents. Un système complet et flexible pour l’éclairage urbain.

La flexibilité

Levante 2.0 est un système modulaire. Le concepteur peut combiner n'importe quelle distribution lumineuse avec chacun des systèmes de fixation pour créer des configurations originales et flexibles pour n'importe quel contexte.

Orientable

Levante 2.0 peut être incliné de -15° à +15° et pivoté à 360°.

DURABLE

Le produit est robuste et fiable. Les composants, matériaux et finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux surtensions et aux chocs.

RÉPARABLE

La source et le bloc d'alimentation peuvent être remplacés pour la maintenance et pour mettre à jour le produit afin de prolonger sa durée de vie.

RECYCLABLE

Les principaux matériaux utilisés pour fabriquer le produit sont recyclables et facilement séparables pour une élimination séparée. Aucun adhésif n'a été utilisé pour assembler le produit.

Spécification
  • Levante 2.0

    Light quality, formal research and technological innovation to transform cities into welcoming, sustainable and smart places. A complete flexible system for urban lighting.

    Flexibility

    Levante 2.0 is a modular system. The designer can combine any light distribution with each one of the fixing systems to create original and flexible configurations for any context.

    Orientable

    Levante 2.0 can be tilted from -15° to +15° and rotated by 360°.

    DURABLE

    The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact.

    REPAIRABLE

    The source and power supply unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life.

    RECYCLABLE

    The main materials used to make the product are recyclable and easily separable for separate disposal. No adhesives have been used to assemble the product.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Levante2_String-suspension
  • Famille de produitsPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Groupe de produitsLevante 2.0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)526
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Description de l'Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures