Publier vos produits
Product image

LIT XS Wall

Traduit par Google,
Applique murale mono-émission de forme compacte et épurée, idéale pour l'éclairage de portiques, de cheminements piétonniers et d'espaces extérieurs aux bureaux. #Flexible LIT XS WALL a une sortie lumineuse asymétrique et diffuse. Il peut être installé soit en configuration DOWN pour éclairer directement l'espace sous-jacent, soit en configuration UP pour éclairer indirectement l'environnement avec un haut niveau de confort visuel. #Qualité de la lumière La qualité des sources et le système optique grand confort assurent un rendu lumineux homogène et les matériaux donnent un indice de rendu des couleurs élevé. #Facile à installer Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le produit pour le brancher sur le secteur. LIT XS est livré avec un câble intégré pour une installation simple, rapide et sûre. #DURABLE Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux infiltrations et aux impacts mécaniques. Système #LIT XS Découvrez la borne LIT XS.
Spécification
  • Wall-mounted, mono-emission with a compact, clean shape, ideal for lighting porticos, pedestrian pathways and areas outside offices. #Flexible LIT XS WALL has an asymmetrical, diffuse light output. It can be installed either in the DOWN configuration to light the underlying space directly, or in the UP configuration to light the environment indirectly with a high level of visual comfort. #Light quality The quality of the sources and the high-comfort optical system ensure that the light output is homogeneous and the materials give a high colour rendering index. #Easy to install There is no need to open the product to connect it to the mains power. LIT XS comes with a built-in cable for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact. #LIT XS system Discover LIT XS Bollard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Litxs_wall
  • Famille de produitsWall mounted
  • Groupe de produitsLit XS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)63
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring