Publier vos produits
Product image

OMIKRON MINI Bollard

Traduit par Google,
Une solution compacte et flexible pour mettre en valeur les espaces grâce à un éclairage d'accentuation sur les façades, les allées et les espaces verts. #Design Omikron mini est une présence spatiale nette mais incisive. Chaque détail est le résultat d'une recherche visant la simplicité des formes et la qualité de l'émission lumineuse. #Qualité de la lumière [1] Précision optique et qualité des couleurs pour chaque répartition lumineuse. Les systèmes optiques spot 10° et 25° sont idéaux pour mettre en valeur les éléments naturels et les détails architecturaux. [2] Les systèmes optiques à lames 6°x90° permettent de tracer des lignes lumineuses sur des surfaces verticales et horizontales pour mettre en valeur les façades des bâtiments ou briser les allées. #Orientable Omikron Mini Bollard propose trois réglages différents : rotation de l'articulation de fixation du bras (360°), inclinaison du corps (+90° -45°) et rotation du bloc optique (355°) pour orienter les systèmes optiques des lames. #Attention au détail Le verre est coplanaire avec la structure mécanique pour empêcher l'eau ou la saleté de s'accumuler sur l'écran optique à n'importe quel angle d'inclinaison. #Facile à installer Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le produit pour le brancher sur le secteur. Omikron Mini Bollard est livré avec un câble intégré pour une installation simple, rapide et sûre. #DURABLE Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux infiltrations et aux impacts mécaniques.
Spécification
  • A compact and flexible solution to enhance spaces through accent lighting on facades, walkways and green areas. #Design Omikron mini is a clean but incisive spatial presence. Every detail is the result of research aimed at simple shapes and light emission quality. #Light quality [1] Optical precision and colour quality for every light distribution. The 10° and 25° spot optical systems are ideal for emphasising natural elements and architectural details. [2] The 6°x90° blade optical systems can draw lines of light on vertical and horizontal surfaces to enhance the facades of buildings or to break up walkways. #Orientable Omikron Mini Bollard offers three different adjustments: rotation of the arm fastening joint (360°), tilting of the body (+90° -45°) and rotation of the optical unit (355°) to orient the blade optical systems. #Attention to detail The glass is coplanar with the mechanical structure to prevent water or dirt from building up on the optical screen at any tilt angle. #Easy to install There is no need to open the product to connect it to the mains power. Omikron Mini Bollard comes with a built-in cable for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OMIKRON_MINI-BOLLARD
  • Famille de produitsBollard
  • Groupe de produitsOmikron mini
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)611
  • Largeur (mm)92
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring