Publier vos produits
Product image
Product image

    KOSMOS Flood

    Traduit par Google,
    Kosmos est un système flexible complet pour l'éclairage de lieux urbains vides et pleins : parcours, espaces et architecture. #Design Les courbes de la surface inférieure rendent sinueuse et élégante sa forme cylindrique et l'abstraction géométrique extrême des lampadaires urbains. Système #Kosmos [1] Découvrez toutes les autres versions du système Kosmos. [2] Kosmos est disponible en deux tailles et une large gamme de distributions lumineuses pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville. [3] La possibilité de combiner chaque distribution lumineuse avec différents accessoires de montage permet aux concepteurs d'éclairer les espaces urbains avec des configurations originales. #Flexibilité [1] Kosmos Flood est disponible en deux tailles différentes : petite et moyenne. #Angle d'inclinaison Le support réglable du Kosmos Flood permet de l'incliner de -25° à +205°. Le système de pointage et de verrouillage est réglable en continu. Des joints sont disponibles pour la fixation de poteaux Ø 60-76-102 mm sur des façades légères et des espaces urbains. #Facile à installer Kosmos peut être connecté au secteur sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. En effet, le produit est livré avec un câble intégré et un connecteur fiche-prise pour une installation simple, rapide et sûre. #DURABLE Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour durer longtemps et résister à la corrosion, aux surtensions et aux chocs. #ÉCONOMIE D'ÉNERGIE L'efficacité des modules optiques LED plus de multiples options de réglage du flux lumineux et des systèmes d'éclairage adaptatifs.
    Spécification
    • Kosmos is a complete flexible system for lighting empty and full urban locations: pathways, spaces and architecture. #Design The curves of the bottom surface make its cylindrical shape and extreme geometric abstraction of urban lampposts sinuous and elegant. #Kosmos system [1] Discover all the other versions of the Kosmos system. [2] Kosmos is available in two sizes and a wide range of light distributions to meet the specific needs of every city location. [3] The ability to combine each light distribution with different mounting accessories allows designers to light urban spaces with original configurations. #Flexibility [1] Kosmos Flood is available in two different sizes: small and medium. #Tilt angle The adjustable bracket of Kosmos Flood allows it to be tilted by -25° to +205°. The pointing and locking system is continuously adjustable. Joints are available for fastening to Ø 60-76-102mm posts to light facades and urban spaces. #Easy to install Kosmos can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOSMOS_Flood
    • Famille de produitsFloodlight
    • Groupe de produitsKosmos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)167
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Description de l'Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring