OMIKRON MINI FLOOD_Floodlight

OMIKRON MINI FLOOD_Floodlight

Traduit par Google,

Omikron mini est le nouveau projecteur de la gamme Omikron conçu pour l'éclairage architectural graphique et d'accentuation. Les choix formels ont été guidés par la recherche des géométries essentielles et le souci du détail. Omikron mini permet trois réglages différents : la rotation de la base de fixation (360°), l'inclinaison du corps (+90° -45°) et la rotation du bloc optique de 355° pour l'orientation de la lame lumineuse. Il est disponible en différentes versions : projecteur, sur mât pour mâts Ø 60 mm et avec tige pour fixation murale ou au sol.

Spécification
  • Omikron mini is the new floodlight in the Omikron line designed for architectural graphic and accent lighting.

    Omikron mini allows three different adjustments: the rotation of the fixing base (360°), the tilting of the body (+90° -45°) and the rotation of the optical unit by 355° for the orientation of the light blade.

    The high colour quality of the light sources and the precision of the different light emissions make Omikron mini the ideal solution both to enhance architectural and natural elements and to emphasise facades and walkways with light lines Omikron mini is available with different optics: narrow beam (10°), medium beam (25°) and blade of light (6°).

Spécifications techniques
  • Réference unique.OMIKRON_MINI-FLOOD
  • Famille de produitsFloodlight
  • Groupe de produitsOmikron mini
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)169
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)92
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur