Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ORAO Ceiling-Suspension

No d'article: ORAO_Ceiling-Suspension
Fabricant: Cariboni Group
Famille de produits: Ceiling mounted
Groupe de produits: Orao
Largeur (mm): 420
Hauteur (mm): 167
Profondeur (mm): 420
Date de publication: 2019-05-03
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

ORAO offre soluzioni con tecnologia LED per l’illuminazione di percorsi e spazi urbani. Gli innovativi sistemi ottici progettati per la linea ORAO garantiscono alle persone benessere visivo, sicurezza e qualità dello spazio. Il sistema ORAO comprende differenti modalità di installazione per rispondere alle specifiche richieste funzionali e architettoniche di ogni ambiente.

Colore: Sablé 100 Noir. Sono disponibili ottiche rotosimmetriche, simmetriche, asimmetriche e stradali, e soluzioni per manti stradali bagnati. L’alta efficienza delle sorgenti utilizzate unita ai differenti sistemi di smart lighting, che consentono di illuminare solo dove e quando la luce serve, garantiscono la riduzione di sprechi e consumi. Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 70 (su richiesta Ra ≥ 80). Vita media dei LED >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. ORAO è garanzia di affidabilità e qualità, nel pieno rispetto dei valori della progettazione e produzione “Made in Italy”. Classificazione: CUT OFF.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 7.5

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Extérieur
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 Description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80
Uniclass 2.0 Description: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Description: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Code: 49
NBS Reference Description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Nom Valeur
Colour SABLE' 100 NOIR
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR
Material Alluminium

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Area 1
Created By Cariboni Group SpA
Created On 27/07/2018
Description LED fitting for lighting paths and urban spaces
Length 450 mm
Name ORAO ; ORAO CEILING SUSPENSION
Warranty Start Date 5 years for LED fittings
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour SABLE' 100 NOIR
Constituents 01OR910C0 Ceiling mount. 06KS909C0 Connector 4-way
Created By Cariboni Group SpA
Created On 27/07/2018
Description LED fitting for lighting paths and urban spaces
Expected Life 100000
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR
Manufacturer Cariboni Group SpA
Material Alluminium
Model Reference ORAO CEILING SUSPENSION
Name ORAO ; ORAO CEILING SUSPENSION
Nominal Height 95 mm
Nominal Length 450 mm
Nominal Width 450 mm
Shape PARALLELEPIPED
Size 450 X 450
Warranty Description 5 years for LED fittings
Warranty Duration Unit 5 years for LED fittings

BIMobject®