Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

TRAIL wall ground recessed mounted

No d'article: TRAIL_wall-ground_recessed_mounted
Fabricant: Cariboni Group
Famille de produits: Recessed
Groupe de produits: Trail
Largeur (mm): 1250
Hauteur (mm): 98
Profondeur (mm): 82
Date de publication: 2017-12-06
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Compact, LED product line for architectural, functional and decorative type lighting. Suitable for lighting facades, under arches, stringcourses, arcades, walkways, indoors and outdoors in both residential and public areas. Two sizes: 650 mm and 1250 mm long. Installation with recessed housing. Colour: grey RAL 9006. Symmetrical, asymmetrical and large beam optics available.

Colour temperature 3000K. CRI (Colour Rendering Index): Ra ≥ 80. Control gear driver to be ordered separately. The luminaires are supplied with a 24V DC LED circuit. 4000K and RGB version available.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 6

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Appliques
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 la description: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Area 0.053 | 0.1
Created By Cariboni Group SpA
Created On 29/11/2017
Description Wall / Ground-mounted product
Length 650 ; 1250 mm
Name TRAIL
Serial Number 06TR2D6303J ; 06TR2D6305J ; 06TR2D6307J ; 06TR2D6393J ; 06TR2D6395J ; 06TR2D6397J ; 06TR2H2303J ; 06TR2H2305J ; 06TR2H2307J ; 06TR2H2393J ; 06TR2H2395J ; 06TR2H2397J ; 06TR3D6303J ; 06TR3D6305J ; 06TR3D6307J ; 06TR3D6393J ; 06TR3D6395J ; 06TR3D6397J ; 06TR3H2303J ; 06TR3H2305J ; 06TR3H2307J ; 06TR3H2393J ; 06TR3H2395J ; 06TR3H2397J
Space floor ; wall
Warranty Start Date 5 years from the invoice
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour GREY RAL9006
Constituents 06TR998J0 recessed housing for wall and ground installazione 650mm - 06TR999J0 recessed housing for wall and ground installation 1250mm
Created By Cariboni Group SpA
Created On 29/11/2017
Description Wall / Ground-mounted product
Expected Life 100000
Features recessed mounted
Finish Alluminium GREY RAL9006
Grade EN605981 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471
Manufacturer Cariboni Group SpA
Material Alluminium
Model Number 06TR2D6303J ; 06TR2D6305J ; 06TR2D6307J ; 06TR2D6393J ; 06TR2D6395J ; 06TR2D6397J ; 06TR2H2303J ; 06TR2H2305J ; 06TR2H2307J ; 06TR2H2393J ; 06TR2H2395J ; 06TR2H2397J ; 06TR3D6303J ; 06TR3D6305J ; 06TR3D6307J ; 06TR3D6393J ; 06TR3D6395J ; 06TR3D6397J ; 06TR3H2303J ; 06TR3H2305J ; 06TR3H2307J ; 06TR3H2393J ; 06TR3H2395J ; 06TR3H2397J
Model Reference TRAIL WALK OVER RECESSED
Name TRAIL
Nominal Height 98 mm
Nominal Length 650 ; 1250 mm
Nominal Width 82 mm
Shape parallelepiped
Size 650X82X98 ; 1250X82X98
Warranty Description 5 years for LED fitting
Warranty Duration Unit 5 years for LED fitting

BIMobject®