Publier vos produits
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Traduit par Google,
    Fonctionnalité discrète et haute qualité : telles sont les principales caractéristiques de la table de crosse. Il tient comme s'il était sculpté dans la pierre, mais il peut également être plié - rapidement et sans coincer les doigts de l'utilisateur ! Il peut être empilé très serré pour économiser de l'espace, les pieds étant à plat l'un contre l'autre. Bien sûr, Lacrosse ne serait pas un produit Casala s'il n'avait pas de variantes pour augmenter ses avantages pratiques. Ceux-ci sont fournis sous la forme de quatre modèles de cadres pliants différents, ainsi que de formes de plateau allant du petit (80 cm x 80 cm) au grand (180 cm x 80 cm) et du carré au trapèze. Toutes ces caractéristiques rendent la table pliante Lacrosse I idéale pour les lieux aux programmes variés. La crosse peut être utilisée comme table de cantine, table de bureau et table d'école, par exemple.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lacrosse_i
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56