Publier vos produits
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique
MARMOSMART carreau en céramique

    MARMOSMART carreau en céramique

    4.9 sur 5 étoiles4.9(12 Avis)

    La collection Marmosmart élargit l’offre des surfaces céramiques effet marbre de Casalgrande Padana. Il s’agit d’une sélection des marbres naturels les plus précieux caractérisés par des veines profondes, des contrastes de couleurs harmonieux aux effets de clair-obscur et d’intenses nuances de couleurs baignées de lumière, qui créent d’élégants jeux chromatiques et de lumineux reflets permettant de composer de nouvelles solutions pour les sols et les murs. La collection en grès cérame effet marbre Marmosmart est proposée en neuf textures différentes, en six formats et en trois finitions de surface complémentaires entre elles et caractérisées par une agréable sensation, un toucher naturel. Elle offrira à chaque espace la richesse de ses couleurs harmonieuses où le classicisme instaure un dialogue avec l’architecture contemporaine.

    Spécification
    • Une collection en grès cérame qui s’inspire de la beauté des marbres naturels.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x90-45x90-90x270

      Épaisseur: 6-9mm

      Couleurs:  9 catalogue de couleurs  

      Traitement autonettoyant antibactérien : sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.casalgrande-padana-marmosmart-ceramic-tile-Marble-effect
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsMarble effect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring