Publier vos produits
TL400 State Athletic Locker
TL400 State Athletic Locker
TL400 State Athletic Locker

    TL400 State Athletic Locker

    Traduit par Google,

    Le casier State offre des fonctionnalités haut de gamme dans un design simple. Vos athlètes apprécieront suffisamment d’espace pour ranger leur équipement et leurs objets personnels ainsi qu’un espace confortable pour se concentrer sur leur jeu ou leur entraînement.

    Description:

    • 28"L x 24"P x 91"H
    • Compartiment de rangement à base rabattable avec grille d'aération
    • Coffre de rangement personnel
    • Compartiment de rangement au pavillon avec porte rabattable
    • Crochets à vêtements

    Options disponibles:
    Logos en métal • Plaques signalétiques • Numéros de joueur • Verrous de sécurité personnels • Ventilation par ventilateur à air sec • Coussins de siège • Enveloppements en vinyle • Éclairage d'ambiance LED • Station de recharge MyPower • D'innombrables options de couleurs • Image de marque de l'équipe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tl400-state-athletic-locker
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers