Publier vos produits
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    Traduit par Google,

    Donnez à votre vestiaire un aspect épuré en ajoutant des portes pour cacher les équipements et les maillots et offrez des compartiments de rangement personnels sécurisés.

    Description:

    • 26"L x 24"P x 87"H
    • Porte haute battante à gauche (TL411) ou battante à droite (TL412)
    • Compartiment de rangement au fond du tiroir avec grille d'aération
    • Coffre de rangement personnel
    • Crochets à vêtements

    Options disponibles:
    Logos en métal • Plaques signalétiques • Numéros de joueur • Verrous de sécurité personnels • Ventilation par ventilateur à air sec • Coussins de siège • Enveloppements en vinyle • Éclairage d'ambiance LED • Station de recharge MyPower • D'innombrables options de couleurs • Image de marque de l'équipe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tl412-ace-athletic-locker-right-hinged
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers