Publier vos produits
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    Traduit par Google,

    Les armoires murales Case Systems sont construites selon les normes les plus élevées qui résistent à l'utilisation et aux abus de la vie quotidienne dans des environnements à fort trafic. Nos armoires murales sont préconçues pour s'adapter à la plupart des applications. Si vous ne trouvez pas de solution pour votre projet dans notre catalogue, nous travaillerons avec vous pour concevoir votre armoire sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Veuillez contacter votre revendeur Case Systems pour un conseil personnalisé. Notre offre standard comprend :

    • Stockage général
    • Armoires de coin
    • Armoires double face
    • Armoires à dossier incliné
    • Armoires à micro-ondes
    • Portemanteaux
    • Armoires murales pour applications d'éclairage de travail
    Spécification
    • • R9600 apron required at 3.78” high

      • End panels extend 3.78” past bottom at finished end conditions only

      • Door extends 3.78” past bottom of cabinet

      • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 3.78” lower.

      • 12h not available in width greater than 18 / 16h not available in widths greater than 21

      • Shown with RH finished end

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Spécifications techniques
    • Réference unique.w9640-task-lighting-wall-cabinet-with-doors
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework