Publier vos produits
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker

    Z4020 Two Student Locker

    Traduit par Google,

    Les casiers Case Systems sont construits selon les normes les plus élevées qui résistent à l'utilisation et aux abus de la vie quotidienne dans des environnements à fort trafic. Nos casiers sont pré-conçus pour s'adapter à la plupart des applications. Si vous ne trouvez pas de solution pour votre projet dans notre catalogue, nous travaillerons avec vous pour concevoir votre armoire sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Veuillez contacter votre revendeur Case Systems pour un conseil personnalisé. Notre offre standard comprend :

    • Casiers muraux
    • Casiers hauts
    • Une variété de configurations de crochets
    Spécification
    • • Includes two HK710 Back mounted coat hooks

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Upper compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image2)

      HEIGHT

      48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z4020-two-student-locker
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers