Publier vos produits
CTG Series Automatic Transfer Switch
CTG Series Automatic Transfer Switch

    CTG Series Automatic Transfer Switch

    Traduit par Google,

    Les commutateurs de transfert automatiques (ATS) Cat ® série CTG sont préconfigurés pour les applications nécessitant la fiabilité et la facilité d'utilisation d'un commutateur de transfert de type contacteur de puissance complet.

    Les commutateurs CTG sont équipés du panneau à microprocesseur MX150 de nouvelle génération, qui contrôle le fonctionnement et affiche l'état de la position du commutateur de transfert, des minuteries et des sources disponibles. En tant que contrôleur numérique intégré, le MX150 offre une grande fiabilité et une facilité d'utilisation sans surveillance dans une gamme d'applications.


    Spécification
    • Specification  

      • Rating Range — 40-3000A  
      • Switch Type —  Contactor based  
      • MX150 Control Panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Available in standard open transition (CTG) or delayed transition (CTGD) models
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Benefits & Features

      • UL 1008 listed at 480 VAC, CSA certified at 600 VAC (200-225 amp - 480V), IEC listed at 480 V
      • Ringing wave immunity per IEEE 472 (ANSI C37.90A
      • Conducted and Radiated Emissions per EN55022 Class B (CISPR 11) (Exceeds EN55011 & MILSTD 461 Class 3)
      • ESD immunity test per EN61000-4-2 (Level 4)
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity test per EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m
      • Electrical fast transient/burst immunity test per EN61000-4-4
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity
      • Surge immunity test per EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1.2 X 50 ms, 5 & 8 kV)
      • Conducted immunity test per EN61000-4-6 (ENV50141)
      • Voltage dips and interruption immunity EN61000-4-11
      • Seismic Compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATS_CTG
    • Famille de produitsPower distribution
    • Groupe de produitsAutomatic transfer switches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Nom UNSPSCSwitchgear systems
    • Code UNSPSC39121105
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • Code CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Numéro OmniClass23-35 37 11
    • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL