Publier vos produits
CTS Series Automatic Transfer Switch
CTS Series Automatic Transfer Switch

    CTS Series Automatic Transfer Switch

    Traduit par Google,

    Le commutateur de transfert automatique (ATS) Cat ® série CTS est configurable pour les applications nécessitant la fiabilité et la facilité d'utilisation d'un commutateur de transfert de type contacteur de puissance complet.

    La série CTS est équipée du contrôleur MX250 conçu pour les applications de commutation de transfert ou de dérivation les plus exigeantes.

    Spécification
    • Specifications

      • Rating Range — 40-4000A  
      • Transfer Type — Open transition  
      • Switch Type — Contactor Based  

      Benefits & Features

      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, interlocked operation
      • Enclosure Capability NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12  
      • System Voltage Application Available to 600 VAC, 50 or 60 Hz  
      • Designed for prime applications
      • MX250 Control Panel
      • Contact transfer speed less than 100 milliseconds
      • High close-in and withstand capability
      • Electrically operated, mechanically held by a simple, over-center mechanism
      • Temperature rise test per UL 1008 conducted after overload and endurance tests in unventilated enclosure – exceeds UL requirements
      • Applicable Testing UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA C22.2 No. 178 listed through 600 VAC
      • IEC 947-6-1 listed through 480 VAC
      • Codes and Standards: NFPA 0,99,101,110, NEC 517,700,701,702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
      • Controls tested in accordance with:
        • Equipment (Controls and Power Section) Seismic Test Qualified to: IBC-2003, IEEE-693-2005
        • Enclosures meet the requirements of: UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 and NEMA 250
      • Quality System: ISO 9001 Registered

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATS_CTS
    • Famille de produitsPower distribution
    • Groupe de produitsAutomatic transfer switches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Nom UNSPSCSwitchgear systems
    • Code UNSPSC39121105
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • Code CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Numéro OmniClass23-35 37 11
    • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL